产品详情

无马达

电动执行器

型号
ECV

部分衍生系列销售中止

可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格、低发尘型。
皮带驱动型,尺寸丰富,有助于实现最佳设计。
还支持滚珠丝杆驱动无法对应的长行程。
尺寸14以上内置了2根线性导轨,特别是刚性优异。

行程:100~3500mm
最大可搬送重量(水平):85kg
最高速度:2000mm/s

行业
  • 搬运
  • 组装
  • 特殊用途、搬送
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 理化分析设备

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【低发尘规格】
采用全防护罩结构和带吸气端口,实现低发尘。
最适用于洁净环境下的搬送。

【丰富的产品种类】
6尺寸的丰富的产品种类。
从轻量工件到重量工件,可进行最佳选择。
通过皮带驱动,实现长行程和高速化。
最大可搬送重量:85kg
最大行程:3500mm
最高速度:2000mm/s

【可安装各公司马达】
备有与12个伺服马达相符的支撑件。
与客户准备的马达一起,在熟悉的控制使用。
还支持各领域网络。

【简单维护】
可选择从外部直接供脂的润滑脂选项。
无需拆解本体,可从一个位置供脂,
可维护导轨和滚珠丝杆。

型号 名称 最大可搬运重量(水平)最高速度最大行程 备注
ECV-14本体宽度135mm25kg2000mm/s3050mm
ECV-17本体宽度170mm45kg2000mm/s3500mm
ECV-22本体宽度220mm85kg2000mm/s3400mm
ECV-05本体宽度50mm3kg2000mm/s800mm2024年08月31日
销售中止
旧的目录
ECV-06本体宽度65mm3kg2000mm/s800mm2024年08月31日
销售中止
旧的目录
ECV-10本体宽度102mm10kg1600mm/s2550mm2024年08月31日
销售中止
旧的目录

回到产品一览