产品详情

无马达

电动执行器

型号
ECV

部分衍生系列销售中止

可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格、低发尘型。
皮带驱动型,还支持滚珠丝杆驱动无法对应的长行程。
内置2根线性导轨,刚性优异。

行程:100~3500mm
最大可搬送重量(水平):85kg
最高速度:2000mm/s

行业
  • 搬运
  • 组装
  • 特殊用途、搬送
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 理化分析设备
  • 产品特点
  • 衍生系列

【低发尘规格】
采用全防护罩结构和带吸气端口,实现低发尘。最适用于洁净环境下的搬送。

【可安装各公司马达】
备有与12个伺服马达相符的支撑件。
与客户准备的马达一起,在熟悉的控制使用。
还支持各领域网络。

【简单维护】
可选择从外部直接供脂的润滑脂选项。
无需拆解本体,可从一个位置供脂,
可维护导轨和滚珠丝杆。

【马达安装方向丰富】
备有5种马达安装方向。
可根据装置空间进行选择。

型号 名称 本体宽度最大可搬运重量 (水平)最高速度 备注
ECV-14电动执行器 滑块型 皮带驱动135mm25kg2000mm/s
ECV-17电动执行器 滑块型 皮带驱动170mm45kg2000mm/s
ECV-22电动执行器 滑块型 皮带驱动220mm85kg2000mm/s
ECV-05电动执行器 滑块型 皮带驱动50mm3kg2000mm/s2024年08月31日
销售中止
旧的目录
ECV-06电动执行器 滑块型 皮带驱动65mm3kg2000mm/s2024年08月31日
销售中止
旧的目录
ECV-10电动执行器 滑块型 皮带驱动102mm10kg1600mm/s2024年08月31日
销售中止
旧的目录

回到产品一览