产品详情
特殊规格
电动飞梭移载器
- 型号
- ESM
可使用1个马达进行单轴2维搬运的搬运系统。
最长20m的长行程。可进行多点定位、软启动和软停止。
无马达规格。
- 行业
- 组装
- 特殊用途、搬送
【省空间化】
无需使用多轴及桁架式机器人,即可实现2维动作。
充分利用空间,可有效节省空间。
打破了电动执行器的传统概念,支持最长20m的长行程。
【实现平滑的动作】
伺服电机驱动,因此可自由设定多点定位速度的加减。
实现平滑的启停。
【对应各公司马达】
可安装客户惯用的马达。
备有可应对各公司马达的支架。
型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
ESM-HDU | 马达驱动部单元 | |
ESM-TTU | 张力单元 | |
ESM-CA | 支承单元 | |
ESM-ST | 直通单元 | |
ESM-VC | 曲线单元 | |
ESM-B | 皮带 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 机床
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品