产品详情
防爆型3・5通电磁阀
先导式防爆型5通阀(符合国际整合防爆方针)
- 型号
- 4F※※0EX
可在第一类危险源和第二类危险源中,安全使用的耐压防爆型电磁阀。(符合国际整合防爆方针:IEC标准)
追加获得中国GB规格认证及CCC认证:2020年10月
【适用缸径:Φ63~Φ250】
- 行业
【符合国际整合防爆方针】
符合产业技术安全协会(TIIS)的国际整合防爆方针。
合格编号:第TC20523号
防爆性能:ExdⅡBT4
【可在室外使用】
防护等级:IP65。
【获得国外防爆认证】
已获得韩国防爆认证(KOSHA)、台湾防爆认证(ITRI)、获得中国防爆认证GB规格(NEPSI)、中国强制认证(CCC)
【使用电缆】
电缆直径选择范围:Φ7.5~13.5。
【可在室外使用】
防护等级:IP65。
【获得国外防爆认证】
已获得韩国防爆认证(KOSHA)、台湾防爆认证(ITRI)、
获得中国防爆认证GB规格(NEPSI)、中国强制认证(CCC)
【使用电缆】
电缆直径选择范围:Φ7.5~13.5。
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
4F※※0EX | 单体阀 | Rp1/4~Rc3/4 | |
M4F※※0EX | 集成阀 | Rp1/4~Rc3/4 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品