产品详情
防爆型3・5通电磁阀
先导式防爆型5通阀
- 型号
- 4F※※0E
可在第一类危险源和第二类危险源中,安全使用的耐压防爆型电磁阀。(构造规格)
追加获得中国GB规格认证及CCC认证:2020年10月
【适用缸径Φ63〜250】
- 行业
【性能及标准】
合格编号
A类:第T64364号
H类:第T64363号
防爆性能:d2G4
【可在室外使用】
选择“TP”型号时,产品符合JIS防雨构造。
【获得海外防爆】
获得中国防爆认证GB规格(NEPSI)、中国强制认证(CCC)。
【可在室外使用】
选择“TP”型号时,产品符合JIS防雨构造。
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
4F※※0E | 单体阀 | Rp1/4~Rc1 | |
M4F※※0E | 集成阀 | Rp1/4~Rc3/4 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品