产品详情
复合功能型5通电磁阀
4G单元阀【接单生产品】
- 型号
- 4GE
方向切换阀、调速阀、消音器实现一体化。
无论是选型还是安装,均可轻松完成。
【适用缸径:Φ20~Φ80】
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_1624_8UTC_large.jpg)
【简单调整】
动作速度可通过10档刻度进行数值化管理。
减少了调整工时。
【减少工时】
不需要消音器、调速阀以及接头的选型、购买、组装等作业。
减少了辅助装置的选型、组装工时。
【省空间化】
一体化结构将接地面积减少了66%。
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
4GE210R-※-※-※-FL639941-※ | ー | 快插接头Φ6, Φ8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品