产品详情
复合功能型5通电磁阀
无冲击阀
- 型号
- SKH
【缓冲效果】
通过压力进行缓冲调整,因此不会出现回弹现象。
【利用气缸推力】
利用气缸推力,仅靠阀即可吸收大量动能。
能量吸收会减少发热,因此使用频率不受限制。
【无需追加配管】
增设缓冲装置无需追加配管作业。
【维护简便】
电磁阀、隔板溢流阀均使用3根螺钉即可轻松更换。
| 型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|
| SKH※20 | 可变速单元 | Rc1/4, 3/8 | |
| SKH※28 | 减速单元(两端减速) | Rc1/4, 3/8, 1/2 | |
| SKH※18 | 减速单元(单侧减速) | Rc1/4, 3/8, 1/2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 方向控制阀
- 复合功能型5通电磁阀
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品