产品详情

直动式3通电磁阀

直动式3通阀

型号
3QR・3QB・3QE・3QZ

可应对小型3通阀的各种用途。(气控阀・气缸驱动、吸附搬送、
吹气等) 
有正压专用3QE・3QZ系列、正负压用3QB系列、正负压用大流量3QR系列。
【适用缸径:Φ6~Φ20】

行业
  • 半导体制造工序(前工序)
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 氧气浓缩器
  • 透析监视装置
  • 牙科医疗设备
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【环保性】(3QE・3QZ系列) 
不仅耐久性高,还可防止误动作及异物卡入,实现了稳定的响应性。
可抑制发热,减少耗电。

【维护性】(3QE・3QZ系列)
通过向上、横向通用配线接插件及手动装置实现了易用性及高维护性。
可连续通电。(选择项)

【小型、轻量】(3QB系列)
阀宽度10mm。
重量12.5g。

【3QB 低真空、正压切换】(3QB系列)
低真空、正压可自由组合。
可定制。

【高性能】(3QR系列)
通用结构。
可选择流量。
大流量型:0.4d㎥/(s/bar)
标准型:0.3d㎥/(s/bar)
高响应:4±1ms/1.5±1ms(ON/OFF)。

型号 名称 配管口位置配管口径 备注
3QE正压专用型单体阀底板横向配管M5
3QB正负压切换型大流量单体阀底板横向配管M5
3QRA正负压切换型大流量单体阀直接配管M5
3QRB正负压切换型大流量单体阀底板横向配管M5
M3QE正压专用型个别配线集成阀底板横向配管M5
M3QZ正压专用型个别配线集成阀底板底部配管M5
M3QB正压专用型个别配线集成阀底板横向配管M5
M3QRA正负压切换型大流量个别配线集成阀直接配管M5, Rc1/8
M3QRB正负压切换型大流量个别配线集成阀底板横向配管M5, Rc1/8

回到产品一览