产品详情
直动式3通电磁阀
负压切换单元
- 型号
- MV3QR
是充分发挥3QR系列的小型、大流量、高响应特点,不使用真空破坏阀的真空吸附单元。有自复位型和自保持型。
- 行业
- 安装
![](../../src/product_img/product_img_1547_DJr4_large.jpg)
【无需真空破坏阀】
通过无正压的真空脱离,无需采取措施防止极小芯片被吹走。
无需繁琐地调整破坏压力、流量及定时。
不使用真空破坏阀,实现了精简化。
![](../../src/features_img/features_img_1553_w6g2_fg.jpg)
【占用空间最小化】
与以往的带破坏单元相比,安装面积减少44%,重量减少53%,最适用于制造装置的小型化。
即使在极小空间也可安装,装置设计的自由度更高。
通过轻量化,便于安装在装置可动部。
![](../../src/features_img/features_img_1559_MOal_fg.jpg)
【可配备压力传感器】
单元中配备真空用压力传感器,外形更小巧。
负压检测也实现省空间。
采用U形卡销固定压力传感器,提高可维护性。
![](../../src/features_img/features_img_1563_UHek_fg.jpg)
【可安装真空用过滤器】
配管过程中无需安装过滤器。
真空用过滤器采用快插式更换。
![](../../src/features_img/features_img_1570_4m8n_fg.jpg)
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
MV3QRA | 直接配管 | M5,快插接头Φ4, Φ6 | |
MV3QRB | 底板配管 | M5,快插接头Φ4, Φ6 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品