产品详情
直动式3通电磁阀
PICOSOL
- 型号
- 3MA/B・M3MA/B
【紧凑小巧】
采用宽10mm的紧凑设计,可实现组装装置的进一步小型化。
【低功耗设计(1W)】
可直接连接电子控制。
【高响应】
实现了高性能、高精度控制,适用于广泛领域。
型号 | 名称 | 配管口位置 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
3MA0 | 单体阀 | 直接配管 | Φ4卡套接头, M3 | |
3MB0 | 单体阀 | 底板配管 | M3 | |
M3MA0 | 个别配线集成阀 | 直接配管 | Φ4卡套接头, M5 | |
M3MB0 | 个别配线集成阀 | 底板配管 | Φ4、Φ6卡套接头, M3, M5, 快插接头Φ4 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品