产品详情
直动式3通电磁阀
SELEX阀
- 型号
- 3PA/B・M3PA/B
是适用于使用压力0.7MPa至低真空的直动式兼加压式3通阀。有助于构建低压、真空用途的系统。
【适用缸径:Φ16〜Φ40】
- 行业
- 氧气浓缩器
- 呼吸器/麻醉器
【紧凑型、大流量】
有效截面积
3PA/B1:2㎟
3PA/B2:5㎟
【通用加压方式】
可自由切换NO、NC。
【维护简单】
配管、安装方向、手动操作设置为固定方向。
可节省安装空间。
型号 | 名称 | 配管口位置 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
3PA※ | 单体阀 | 直接配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8 | |
3PB※ | 单体阀 | 底板配管 | Rc1/8, 1/4 | |
M3PA※ | 个别配线集成阀 | 直接配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/4, 1/8 | |
M3PB※ | 个别配线集成阀 | 底板配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/4, 1/8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 医疗、分析
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品