产品详情

直动式3通电磁阀

SELEX阀

型号
3PA/B・M3PA/B

是适用于使用压力0.7MPa至低真空的直动式兼加压式3通阀。有助于构建低压、真空用途的系统。
【适用缸径:Φ16〜Φ40】

行业
  • 氧气浓缩器
  • 呼吸器/麻醉器

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【紧凑型、大流量】
有效截面积
3PA/B1:2㎟
3PA/B2:5㎟

【通用加压方式】
可自由切换NO、NC。

【维护简单】
配管、安装方向、手动操作设置为固定方向。
可节省安装空间。

型号 名称 配管口位置配管口径 备注
3PA※单体阀直接配管快插接头Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8
3PB※单体阀底板配管Rc1/8, 1/4
M3PA※个别配线集成阀直接配管快插接头Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/4, 1/8
M3PB※个别配线集成阀底板配管快插接头Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/4, 1/8

回到产品一览