产品详情
手动式2・3・4通阀
快速阀
- 型号
- 2QV・3QV
有效截面积大的直型快速阀。
最适合吹气的截止阀(2通阀)和气缸的残压排出阀(3通阀)。
- 行业
- 呼吸器/麻醉器
![](../../src/product_img/product_img_1611_ol9N_large.jpg)
【大流量】
采用直通流路,有效截面积大。
【阻燃性】
标准采用阻燃性树脂。(相当于UL94标准V-O)
【可集成】
可使用选择项的支撑件构建集成阀。
【备有2通阀、3通阀】
可根据用途区分使用。
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
2QV | 2通阀 | 快插接头Φ4~Φ12、R1/8~1/2 | |
3QV | 3通阀 | 快插接头Φ4~Φ12、R1/8~1/2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品