产品详情
机械式2・3・4通阀
机械阀
- 型号
- MS・MM・MAVL
【大型限位开关:MAVL】
等同于电气元件的立式限位开关,通过机械检测进行动作。
空压控制用中型3通阀。

【小型限位开关:MS】
等同于电气元件的微动开关,通过机械检测或手动操作进行动作。
空压控制用小型3通阀。

【中型限位开关:MM】
等同于电气元件的小型限位开关,通过机械检测进行动作。
空压用中型3通阀。

型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
MS | 小型机械阀 | Rc1/8, 快插接头Φ4 | |
MM | 中型机械阀 | Rc1/8, 快插接头Φ4 | |
MAVL | 大型机械阀 | Rc1/4 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品