产品详情
逻辑阀
逻辑阀
- 型号
- RTD・PE・AL・SAL
逻辑阀是构成回路的小型可动式控制元件的总称,包括空气定时器、空气指示灯、压力开关。关联多个气缸,执行程序控制时通过逻辑阀组建回路。
- 行业
【空气定时器:RTD-3A】
延迟时间MAX30秒。
【压力开关:PE-1】
使用压力:0.2~0.7 Mpa
电气容量
15A以下:125、250、480VAC
0.5A以下:125VDC
0.25A以下:250VDC
连接方式:外径Φ4尼龙管、快插连接
重量:102g
【空气指示灯:AL-※】
可不用电点亮指示灯。
使用压力:0.05~0.8MPa
连接方式:外径Φ4尼龙管、快插连接
重量:51g
【小形空气指示灯:SAL-※】
使用压力:0.25~0.8MPa
连接方式:插入内径Φ4的快插接头
重量:3.8g
型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
RTD-3A | 空气定时器 | |
PE-1 | 压力开关 | |
AL-※ | 空气指示灯 | |
SAL-※ | 小型空气指示灯 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 方向控制阀
- 逻辑阀
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品