产品详情

先导式3通阀

先导式电磁阀·外部先导式气动截止阀

型号
NP・NAP・NVP

采用高密封性截止阀结构的大流量3通阀。适用于驱动φ400以下气缸的内部先导式NP系列。正压及负压(真空)可通用的外部先导式NAP、NVP系列。按用途分为2种。
【适用缸径:Φ6~Φ400】

行业
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【内部先导方式】(NP系列)
备有NC(通电时开)型和NO(通电时闭)型。

【外部先导方式】(NAP・NVP系列)
通用型。
可正负压通用。

【紧凑型轻量设计、大流量】
有效截面积:MAX630㎟。
截止阀结构。

型号 名称 动作方式配管口径 备注
NP13内部先导式电磁阀搭载型NC(通电时开)型Rc3/8~2
NP14内部先导式电磁阀搭载型NO(通电时闭)型Rc3/8~2
NAP11气控型通用型Rc3/8~2
NVP11气控型电磁阀搭载型通用型Rc3/8~2

回到产品一览