产品详情
残压排出阀
带阀芯位置检测功能的3通电磁阀
- 型号
- SNP
也可作为空压系统的电磁式残压排出阀使用。通过限位开关检测主阀滑柱位置,可输出阀开闭状态信号。通过连接2连模块,可构建双重遮闭。
- 行业
- 气源供给装置
【安全对策】
在需要符合ISO安全标准(ISO13849-1)的电路时,可以作为残压排出阀使用。
【冗余性】
可利用模块进行2连连接,简单实现双重遮闭。
【支持模块化】
可与FRL元件进行模块化连接,减少安装工时及安装空间。
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
SNP-1 | 单体 | Rc3/8, 1/2, 3/4 | |
SNP-2 | 2连模块 | Rc3/8, 1/2, 3/4 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 机床
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品