产品详情
过滤器
大口径过滤器
- 型号
- 1138・1126・A1338・1326・1238・1226・1226J
接头连接型大口径过滤器。备有系列、尺寸丰富的产品种类。
- 行业
【空气过滤器】(1138・1126系列)
过滤精度5μm的过滤器。
配管口径:Rc3/4~Rc2
【大流量空压过滤器】(A1338・1326系列)
采用浮动式特殊排水(NC型:无加压时无排水),有效去除大量冷凝水。(过滤精度5μm)
配管口径:Rc3/4~Rc2
【精密型空压过滤器(除焦油用)】(1138・A1338・1126・1326系列)
最大0.3微米的焦油、碳等固态物质去除率达99%。
配管口径:Rc3/4~Rc2
【超精密过滤器(除油份用)】(1238・1226・1226J系列)
油份在0.1PPMw/w以下。(测量·仪表、高级涂装用)
【超精密过滤器型・接单生产型(除臭用)】(1238・1226・1226J系列)
吸附臭味颗粒,对压缩空气除臭。
型号 | 名称 | 配管口径(Rc) | 过滤精度(μm) | 推荐最大流量(㎥/min(ANR)) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1138 | 过滤器 | 3/4, 1 | 5 | - | |
1126 | 过滤器 | 1 1/4, 1 1/2, 2 | 5 | - | |
A1338 | 大流量空压过滤器 | 3/4, 1 | 5 | 1.55 | |
1326 | 大流量空压过滤器 | 1 1/4, 1 1/2, 2 | 5 | 5.8 | |
1138-※-Y | 除焦油用 | 3/4, 1 | 0.3 | 1.55 | |
A1338-※-Y | 除焦油用 | 3/4, 1 | 0.3 | 1.55 | |
1126-※-Y | 除焦油用 | 1 1/4, 1 1/2, 2 | 0.3 | 4.9 | |
1326-※-Y | 除焦油用 | 1 1/4, 1 1/2, 2 | 0.3 | 4.9 | |
1238 | 去除油份用 | 3/4 | - | 1.27 | |
1226 | 去除油份用 | 1 | - | 2.49 | |
1226J | 去除油份用 | 1 1/2, 2 | - | 4.8 | |
1238-※-X | 除臭用 | 3/4 | - | 1.27 | |
1226-※-X | 除臭用 | 1 | - | 2.49 | |
1226J-※-X | 除臭用 | 1 1/2, 2 | - | 4.8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品