产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
先导式3・5通阀
- 型号
- 4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR
NEW
【NEW】扩大了对应通信。
优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】
- 行业
- 组装
- 气源供给装置
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 制袋(输液袋)
- 填充
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 压片
- 培养
- 分装
- 灭菌装置
- 理化分析设备
- 半导体制造工序(后工序)
- 化学液体供给设备用元件
- 化学气体供给设备用元件
- 氮气清洗关联元件
【对应穿行通讯】
2023年1月增加了CC-Link IE TSN
EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, PROFI-BUS DP, IO-Link
【追加10mm宽的隔板型先导单向阀】
可进行长时间的气缸的中间停止、位置保持。
(适用缸径:~φ32)
可手动进行二次侧残压排出。
【可靠性】
主阀的滑动机构追求极致,实现低滑动、长寿命。
响应时间12±2ms(4G1型)
耐久次数:1亿次(单电控)
提高放置响应性。
【环境性能】
采用新的线圈执行器,可连续通电。
实现了功耗降低。(0.35W、0.1W・低发热、省电型)
【安全性】
金属底板和树脂模块,都带排气误动作防止阀(型号选择)
可防止排气时空气的逆流以及气缸误动作。
【易用性】
配线接插件可向上、横向自由活动。
D-Sub接插件也采用旋转式,可向上、横向自由活动。
型号 | 名称 | 配管口位置 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
3GA※R | 3通单体阀 | 直接配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8 | |
4GA※R | 5通单体阀 | 直接配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8 | |
3GB※R | 3通单体阀 | 底板配管 | Rc1/8, 1/4 | |
4GB※R | 5通单体阀 | 底板配管 | Rc1/8, 1/4, 3/8 | |
M4GA※R | 个别配线集成阀 | 直接配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8 | |
M4GB※R | 个别配线集成阀 | 底板配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8 | |
M4GA※R-T | 省配线集成阀 | 直接配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8 | |
M4GB※R-T | 省配线集成阀 | 底板配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Rc1/8, 1/4, 3/8 | |
MN4GA※R | 个别配线模块集成阀 | 直接配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8~3/8 | |
MN4GB※R | 个别配线模块集成阀 | 底板配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8 | |
MN4GA※R-T | 省配线模块集成阀 | 直接配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8~3/8 | |
MN4GB※R-T | 省配线模块集成阀 | 底板配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 半导体制造工序
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品