产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
先导式3・5通阀
- 型号
- 4GD/ER・M4GD/ER・MN4GD/ER
NEW
【NEW】扩大了对应通信。
是优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀的标准型产品。
【适用缸径:Φ20~Φ100】
- 行业
- 组装
- 气源供给装置
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 制袋(输液袋)
- 填充
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 压片
- 培养
- 分装
- 灭菌装置
- 理化分析设备
【对应穿行通讯】
2023年1月增加了CC-Link IE TSN。
EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, PROFI-BUS DP, IO-Link
【环境性能】
采用新的线圈执行器,减少了功耗。(0.35W)
【减少误动作故障】
金属底板和树脂模块,都带排气误动作防止阀(型号选择)。
可防止排气时空气的逆流以及气缸误动作。
【易用性】
配线接插件可向上、横向自由活动。
D-Sub接插件也采用旋转式,可向上、横向自由活动。
型号 | 名称 | 配管口位置 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
3GD※ | 3通单体阀 | 直接配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
4GD※ | 5通单体阀 | 直接配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
3GE※ | 3通单体阀 | 底板配管 | Rc1/8, 1/4 | |
4GE※ | 5通单体阀 | 底板配管 | Rc1/8、1/4、3/8 | |
M4GD※ | 个别配线集成阀 | 直接配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
M4GE※ | 个别配线集成阀 | 底板配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
M4GD※-T※ | 省配线集成阀 | 直接配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
M4GE※-T※ | 省配线集成阀 | 底板配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
MN4GD※ | 个别配线模块集成阀 | 直接配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8 | |
MN4GE※ | 个别配线模块集成阀 | 底板配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8 | |
MN4GD※-T※ | 省配线模块集成阀 | 直接配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8 | |
MN4GE※-T※ | 省配线模块集成阀 | 底板配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 医疗、分析
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品