产品详情

先导式3・4・5通电磁阀

先导式3・5通阀

型号
4GD/ER・M4GD/ER・MN4GD/ER

【NEW】扩大了对应通信。

是优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀的标准型产品。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

行业
  • 组装
  • 气源供给装置
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 制袋(输液袋)
  • 填充
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 压片
  • 培养
  • 分装
  • 灭菌装置
  • 理化分析设备
  • 产品特点
  • 衍生系列

【对应穿行通讯】
2023年1月增加了CC-Link IE TSN。

EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, PROFI-BUS DP, IO-Link

【环境性能】
采用新的线圈执行器,减少了功耗。(0.35W)

【减少误动作故障】
金属底板和树脂模块,都带排气误动作防止阀(型号选择)。
可防止排气时空气的逆流以及气缸误动作。

【易用性】
配线接插件可向上、横向自由活动。
D-Sub接插件也采用旋转式,可向上、横向自由活动。

回到产品一览



搜索条件设定

型号

商品类别
特定用途

行业

取消