产品详情

先导式3・4・5通电磁阀

先导式5通电磁阀

型号
4GA4・4GB4

【NEW】扩大了对应通信。

具备环保性、安全性、可靠性、易用性的高性能5通阀的大流量型产品。
【适用缸径:Φ100~140】

行业
  • 组装
  • 气源供给装置
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 制袋(输液袋)
  • 填充
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 压片
  • 培养
  • 分装
  • 灭菌装置
  • 理化分析设备

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

软件

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【对应薄型从站T8系列】
CC-Link
PROFIBUS-DP
EtherCAT
EtherNet/IP
DeviceNet
CC-Link IE Field Basic(※)
CC-Link IE Field(※)
CC-Link IE TSN(※)
PROFINET(※)
IO-Link(※)

(※)带电磁阀开启次数计数功能

【无需工具的手动装置】
手动装置只需动动手指就能简单操作。
锁定式、非锁定式兼用型。
带保护盖,可防止外力等因素造成的手动装置的误动作。
采用手动锁定状态下无法关闭保护盖的安全设计。

【配线接插件向上•横向通用】
只需改变接插件的插入位置,即可在向上和横向之间自由变更。

【丰富的电线连接】
以串行传输为主,备有集中端子台、D-Sub接插件、扁平电缆接插件。

【故障对策】
进气口配备过滤网,可防止异物混入,预防故障发生。

型号 名称 配管口位置配管口径(RC・G・NPT) 备注
4GA4※0单体阀直接配管快插接头Φ8, Φ10, Φ12, 3/8
4GB4※0单体阀底板配管3/8, 1/2
M4GA4※0个别配线集成阀直接配管快插接头Φ8, Φ10, Φ12, 3/8
M4GB4※0个别配线集成阀底板配管快插接头Φ8, Φ10, Φ12, 1/4, 3/8, 1/2
M4GA4※0-T※省配线集成阀直接配管快插接头Φ8, Φ10, Φ12, 3/8
M4GB4※0-T※省配线集成阀底板配管快插接头Φ8, Φ10, Φ12, 1/4, 3/8, 1/2

回到产品一览