产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
先导式5通电磁阀
- 型号
- 4GA4・4GB4
【NEW】扩大了对应通信。
具备环保性、安全性、可靠性、易用性的高性能5通阀的大流量型产品。
【适用缸径:Φ100~140】
- 行业
- 组装
- 气源供给装置
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 制袋(输液袋)
- 填充
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 压片
- 培养
- 分装
- 灭菌装置
- 理化分析设备
【对应薄型从站T8系列】
CC-Link
PROFIBUS-DP
EtherCAT
EtherNet/IP
DeviceNet
CC-Link IE Field Basic(※)
CC-Link IE Field(※)
CC-Link IE TSN(※)
PROFINET(※)
IO-Link(※)
(※)带电磁阀开启次数计数功能
【无需工具的手动装置】
手动装置只需动动手指就能简单操作。
锁定式、非锁定式兼用型。
带保护盖,可防止外力等因素造成的手动装置的误动作。
采用手动锁定状态下无法关闭保护盖的安全设计。
【配线接插件向上•横向通用】
只需改变接插件的插入位置,即可在向上和横向之间自由变更。
【丰富的电线连接】
以串行传输为主,备有集中端子台、D-Sub接插件、扁平电缆接插件。
【故障对策】
进气口配备过滤网,可防止异物混入,预防故障发生。
型号 | 名称 | 配管口位置 | 配管口径(RC・G・NPT) | 备注 |
---|---|---|---|---|
4GA4※0 | 单体阀 | 直接配管 | 快插接头Φ8, Φ10, Φ12, 3/8 | |
4GB4※0 | 单体阀 | 底板配管 | 3/8, 1/2 | |
M4GA4※0 | 个别配线集成阀 | 直接配管 | 快插接头Φ8, Φ10, Φ12, 3/8 | |
M4GB4※0 | 个别配线集成阀 | 底板配管 | 快插接头Φ8, Φ10, Φ12, 1/4, 3/8, 1/2 | |
M4GA4※0-T※ | 省配线集成阀 | 直接配管 | 快插接头Φ8, Φ10, Φ12, 3/8 | |
M4GB4※0-T※ | 省配线集成阀 | 底板配管 | 快插接头Φ8, Φ10, Φ12, 1/4, 3/8, 1/2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品