产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
插入式模块集成阀
- 型号
- W4GA/B/Z2・MW4GA/B/Z2
是具有优异的耐环境性、环保性,安装及维护更简便,当下所需性能进一步升级的插入式5通阀。
【适用缸径:Φ20~Φ80】
- 行业
- 气源供给装置
- 耐环境
- 搬运
![](../../src/product_img/product_img_1847_T6NI_large.jpg)
【增加对应DeviceNet的从站】
DeviceNet从站增加T7系列。
采用紧凑的薄型本体和M12连接器。
可选择16点/32点输出,16点输入输出,NPN/PNP输出。
配备QuickConnect功能,有助于更换工具等缩短设定时间。
![](../../src/features_img/features_img_14829_METL_fg.jpg)
【支持多种通信方式】
支持CC-Link、DeviceNet、EtherCAT、EtherNetIP、ProfiNET、 CC-Link IE Field BASIC。
![](../../src/features_img/features_img_1850_dsbt_fg.jpg)
【具有多种功能】
支持DIN导轨安装。
手动装置:带OFF功能、备有非锁定式。
备有供气隔板、排气隔板。
![](../../src/features_img/features_img_1851_T8tD_fg.jpg)
【防护等级IP65】
采用无卤素导线。
【高响应、长寿命】
响应性24ms以下。
寿命6000万次以上。
【安全、保护对策】
带手动装置保护盖。
内置误动作防止阀。(型号选择)
进气口内置过滤网。
![](../../src/features_img/features_img_1854_Qq7n_fg.jpg)
型号 | 名称 | 配管口位置 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
W4GB2※0 | 单体阀 | 底板配管 | Rc1/4 | |
MW3/4GA2-R1 | 个别配线集成阀 | 直接配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Rc1/8 | |
MW4GB2-R1 | 个别配线集成阀 | 底板水平配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8 | |
MW4GZ2-R1 | 个别配线集成阀 | 底板底部配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8 | |
MW3/4GA2-T※ | 省配线集成阀 | 直接配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Rc1/8 | |
MW4GB2-T※ | 省配线集成阀 | 底板水平配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8 | |
MW4GZ2-T※ | 省配线集成阀 | 底板底部配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品