产品详情

先导式3・4・5通电磁阀

插入式模块集成阀

型号
W4GA/B/Z2・MW4GA/B/Z2

是具有优异的耐环境性、环保性,安装及维护更简便,当下所需性能进一步升级的插入式5通阀。
【适用缸径:Φ20~Φ80】

行业
  • 气源供给装置
  • 耐环境
  • 搬运

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【增加对应DeviceNet的从站】
DeviceNet从站增加T7系列。
采用紧凑的薄型本体和M12连接器。
可选择16点/32点输出,16点输入输出,NPN/PNP输出。
配备QuickConnect功能,有助于更换工具等缩短设定时间。

【支持多种通信方式】
支持CC-Link、DeviceNet、EtherCAT、EtherNetIP、ProfiNET、 CC-Link IE Field BASIC。

【具有多种功能】
支持DIN导轨安装。
手动装置:带OFF功能、备有非锁定式。
备有供气隔板、排气隔板。

【防护等级IP65】
采用无卤素导线。

【高响应、长寿命】
响应性24ms以下。
寿命6000万次以上。

【安全、保护对策】
带手动装置保护盖。
内置误动作防止阀。(型号选择)
进气口内置过滤网。

型号 名称 配管口位置配管口径 备注
W4GB2※0单体阀底板配管Rc1/4
MW3/4GA2-R1个别配线集成阀直接配管快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Rc1/8
MW4GB2-R1个别配线集成阀底板水平配管快插接头Φ4, Φ6, Φ8
MW4GZ2-R1个别配线集成阀底板底部配管快插接头Φ4, Φ6, Φ8
MW3/4GA2-T※省配线集成阀直接配管快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Rc1/8
MW4GB2-T※省配线集成阀底板水平配管快插接头Φ4, Φ6, Φ8
MW4GZ2-T※省配线集成阀底板底部配管快插接头Φ4, Φ6, Φ8

回到产品一览