产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
插入式集成阀
- 型号
- W4GB/Z4・MW4GB/Z4
NEW
【对应穿行通讯】
2023年12月追加
CC-Link IE TSN*
CC-Link IE Field*
IO-Link*
适用通信
EtherNet/IP,DeviceNet,EtherCAT,CC-Link,CC-Link IE Field Basic,CC-Link IE Field,CC-Link IE TSN,PROFINET,IO-Link
【增加对应DeviceNet的从站】
DeviceNet从站增加T7系列。
采用紧凑的薄型本体和M12连接器。可选择16点输入,16点输出。
配备QuickConnect功能,有助于更换工具等缩短设定时间。

【防止动作不良】
在手动按钮上安装橡胶盖。防止异物等的进入,消除误动作。

【指示灯显示】
通电指示灯采用桔色(a线圈)和绿色(b线圈)。
【省配线】
串行传输除了CC-LINK、DeviceNet、还有以太网类的EtherCAT、EtherNetIP、ProfiNET、CC-LINK IE Field BASIC等,实现了系列化。
其他还备有集中端子台、I/O电缆接插件。

【设备维护检查简便】
新增了先导空气OFF功能。
【相当于IP65的防护等级】
| 型号 | 名称 | 配管口位置 | 配管口径(RC・G・NPT) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| W4GB4・W4GZ4※0 | 单体阀 | 底板配管 | 1/4, 3/8 | |
| MW4GB4-R1 | 个别配线集成阀 | 底板水平配管 | Φ8, Φ10, Φ12, 1/4, 3/8 | |
| MW4GZ4-R1 | 个别配线集成阀 | 底板底部配管 | 1/4, 3/8 | |
| MW4GB4-T※ | 省配线集成阀 | 底板水平配管 | Φ8, Φ10, Φ12, 1/4, 3/8 | |
| MW4GZ4-T※ | 省配线集成阀 | 底板底部配管 | 1/4, 3/8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品