产品详情

先导式3・4・5通电磁阀

插入式集成阀

型号
W4GB/Z4・MW4GB/Z4

NEW

【NEW】扩大了对应通信。

安装面积、操作性、寿命、功耗等主要性能均实现升级的插入式5通阀的大流量型产品。
【适用缸径:Φ63~Φ125】

行业
  • 气源供给装置
  • 耐环境
  • 搬运

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【对应穿行通讯】
2023年12月追加
CC-Link IE TSN*
CC-Link IE Field*
IO-Link*

适用通信
EtherNet/IP,DeviceNet,EtherCAT,CC-Link,CC-Link IE Field Basic,CC-Link IE Field,CC-Link IE TSN,PROFINET,IO-Link

【增加对应DeviceNet的从站】
DeviceNet从站增加T7系列。
采用紧凑的薄型本体和M12连接器。可选择16点输入,16点输出。
配备QuickConnect功能,有助于更换工具等缩短设定时间。

【防止动作不良】
在手动按钮上安装橡胶盖。防止异物等的进入,消除误动作。

【指示灯显示】
通电指示灯采用桔色(a线圈)和绿色(b线圈)。

【省配线】
串行传输除了CC-LINK、DeviceNet、还有以太网类的EtherCAT、EtherNetIP、ProfiNET、CC-LINK IE Field BASIC等,实现了系列化。
其他还备有集中端子台、I/O电缆接插件。

【设备维护检查简便】
新增了先导空气OFF功能。

【相当于IP65的防护等级】

型号 名称 配管口位置配管口径(RC・G・NPT) 备注
W4GB4・W4GZ4※0单体阀底板配管1/4, 3/8
MW4GB4-R1个别配线集成阀底板水平配管Φ8, Φ10, Φ12, 1/4, 3/8
MW4GZ4-R1个别配线集成阀底板底部配管1/4, 3/8
MW4GB4-T※省配线集成阀底板水平配管Φ8, Φ10, Φ12, 1/4, 3/8
MW4GZ4-T※省配线集成阀底板底部配管1/4, 3/8

回到产品一览