产品详情

先导式3・4・5通电磁阀

PLC对应型模块集成阀

型号
MN3E・MN4E

采用盒式设计,是进一步实现了小型化(高39.5mm)的高性能3・4通模块集成阀。
【适用缸径:Φ20~Φ40】

行业
  • 半导体制造工序(前工序)
  • 化学液体供给设备用元件
  • 化学气体供给设备用元件
  • 氮气清洗关联元件

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【丰富的电线连接】
对应EtherNet/IP, EtherCAT,CC-Link, DeviceNet。
※2020年11月 增加EtherNet/IP。

【薄型、省空间】
MN3/4E00系列最薄仅7mm,有助于节省空间。
MN3/4E0系列为厚度仅10mm的高性能模块集成阀,不仅可节省空间,还具有优异的响应性。(N3E0系列内置2个3通阀:A.B气口均为12ms)

【保护环境】
通过小型化、省电化,实现了轻量化、材料用量的减少和节能化。
率先致力于减少影响环境的化学物质的使用,以焊接的无铅化为主,使用材料符合JIG-101A A级标准。
节能型产品(选择项E)耗电更低。

【接头种类丰富】
快插接头对应英制尺寸,最适合欧美市场使用。
还支持Φ3、φ1.8气管,有利于配管的省空间化。

【丰富的电线连接】
备有各种接插件以及对应多种网络的串行传输等产品。
支持个别配线。
还备有可简单插入的减压阀模块。

【追求安全性】
标配排气误动作防止阀、防止误操作的手动装置保护罩、防止异物混入用的供气过滤网。

型号 名称 阀间距配管口径 备注
MN3E003通阀7mm快插接头Φ1.8~4, M3
MN3E03通阀10mm快插接头Φ1.8~6, M5
MN4E004通阀7mm快插接头Φ1.8~4, M3
MN4E04通阀10mm快插接头Φ1.8~6, M5

回到产品一览