产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
PLC对应型模块集成阀
- 型号
- MN3E・MN4E
采用盒式设计,是进一步实现了小型化(高39.5mm)的高性能3・4通模块集成阀。
【适用缸径:Φ20~Φ40】
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
- 化学液体供给设备用元件
- 化学气体供给设备用元件
- 氮气清洗关联元件
【丰富的电线连接】
对应EtherNet/IP, EtherCAT,CC-Link, DeviceNet。
※2020年11月 增加EtherNet/IP。
【薄型、省空间】
MN3/4E00系列最薄仅7mm,有助于节省空间。
MN3/4E0系列为厚度仅10mm的高性能模块集成阀,不仅可节省空间,还具有优异的响应性。(N3E0系列内置2个3通阀:A.B气口均为12ms)
【保护环境】
通过小型化、省电化,实现了轻量化、材料用量的减少和节能化。
率先致力于减少影响环境的化学物质的使用,以焊接的无铅化为主,使用材料符合JIG-101A A级标准。
节能型产品(选择项E)耗电更低。
【接头种类丰富】
快插接头对应英制尺寸,最适合欧美市场使用。
还支持Φ3、φ1.8气管,有利于配管的省空间化。
【丰富的电线连接】
备有各种接插件以及对应多种网络的串行传输等产品。
支持个别配线。
还备有可简单插入的减压阀模块。
【追求安全性】
标配排气误动作防止阀、防止误操作的手动装置保护罩、防止异物混入用的供气过滤网。
型号 | 名称 | 阀间距 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
MN3E00 | 3通阀 | 7mm | 快插接头Φ1.8~4, M3 | |
MN3E0 | 3通阀 | 10mm | 快插接头Φ1.8~6, M5 | |
MN4E00 | 4通阀 | 7mm | 快插接头Φ1.8~4, M3 | |
MN4E0 | 4通阀 | 10mm | 快插接头Φ1.8~6, M5 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品