产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
PLC对应型省配线模块集成阀SELEX阀
- 型号
- MN3S0・MN4S0
2024年05月31日销售中止
线圈集中在一侧的单侧线圈模块集成3、4通阀。超小型、PLC对应型省配线阀。新增了内置2个3通阀的产品,追求高集成、省空间。
【适用缸径:Φ20~Φ40】
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_1793_UIN4_large.jpg)
- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
【简单&美观】
小巧、轻盈的集成阀,更节省空间。
上面设计平坦、美观。
平坦的上面形状,高40mm。
单侧集中线圈、低功率:0.6w。
【种类丰富】
具有适用于集中端子台、D-Sub接插件、串行传输等各种用途的配线种类。
可采用DIN导轨安装、直接安装2种安装方法。
【集成】
可通过连接键增减。
使用供排气模块、隔断模块可实现不同压力的组合。
通过误动作防止阀实现可靠的动作。
【高集成、省空间】
产品阵容中新增了内置2个3通阀的阀模块。
1连可以控制2个、8连可以控制16个气控阀,大幅度减少了安装空间。
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
MN3S0 | 3通阀・DIN导轨安装 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, M5 | 2024年05月31日 销售中止 |
MN4S0 | 4通阀・DIN导轨安装 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, M5 | 2024年05月31日 销售中止 |
MT3S0 | 3通阀、直接安装(仅限8连) | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, M5 | 2024年05月31日 销售中止 |
MT4S0 | 4通阀、直接安装(仅限8连) | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, M5 | 2024年05月31日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品