产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
SELEX阀
- 型号
- 4KA/B・M4KA/B・MN4KB
提高了滑动部位的耐磨损性和滑动性,大幅度延长了寿命,实现了稳定的响应。
【适用缸径:Φ20~Φ160】
- 行业
【高可靠性】
采用高可靠性软阀芯。
【长寿命】
采用耐磨损性优异的密封件。
【响应性】
采用特殊密封垫,初始动作时的响应性十分稳定。
【高密度集成】
可自由组合集成阀及轻松增减。
型号 | 名称 | 配管口位置 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
3KA1 | 3通单体阀 | 直接配管 | 快插接头Φ4, Φ6, M5 | |
4KA※ | 5通单体阀 | 直接配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12, M5, Rc1/8~3/8 | |
4KB※ | 5通单体阀 | 底板配管 | Rc1/8~1/2 | |
M3KA1 | 3通集成阀 | 直接配管 | 快插接头Φ4, Φ6, M5 | |
M4KA※ | 5通集成阀 | 参照单体 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12, M5, Rc1/8~3/8 | |
M4KB1 | 4通集成阀 | 底板配管 | 快插接头Φ6, M5, Rc1/8 | |
M4KB※ | 5通集成阀 | 底板配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12, M5, Rc1/8~3/8 | |
MN4KB※ | 5通模块集成阀 | 底板配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品