产品详情

先导式3・4・5通电磁阀

SELEX阀

型号
4KA/B・M4KA/B・MN4KB

提高了滑动部位的耐磨损性和滑动性,大幅度延长了寿命,实现了稳定的响应。
【适用缸径:Φ20~Φ160】

行业

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【高可靠性】
采用高可靠性软阀芯。

【长寿命】
采用耐磨损性优异的密封件。

【响应性】
采用特殊密封垫,初始动作时的响应性十分稳定。

【高密度集成】
可自由组合集成阀及轻松增减。

型号 名称 配管口位置配管口径 备注
3KA13通单体阀直接配管快插接头Φ4, Φ6, M5
4KA※5通单体阀直接配管快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12, M5, Rc1/8~3/8
4KB※5通单体阀底板配管Rc1/8~1/2
M3KA13通集成阀直接配管快插接头Φ4, Φ6, M5
M4KA※5通集成阀参照单体快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12, M5, Rc1/8~3/8
M4KB14通集成阀底板配管快插接头Φ6, M5, Rc1/8
M4KB※5通集成阀底板配管快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12, M5, Rc1/8~3/8
MN4KB※5通模块集成阀底板配管快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12

回到产品一览