产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
SELEX阀
- 型号
- 4F・M4F
详细分析金属阀芯、截止阀、O形圈阀芯等各种阀方式的优缺点,只吸取各种方式优点的划时代的软阀芯阀、SELEX阀。
在阀结构、自润滑、严酷环境下的使用等方面的综合性能获得了各方好评。
【适用缸径:Φ6~Φ250】
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_1817_mw1k_large.jpg)
【长寿命、高可靠性】
具有可媲美金属阀芯阀的耐久性和可靠性。
【可实现与使用频度无关的应对】
采用特殊阀芯结构,可高频度使用。
长时间放置后也可使用,在低频度使用中也能发挥优异性能。
【没有线圈烧损、锁固现象】
采用独立开发的特殊软阀芯方式,消除了占以往故障原因90%以上的线圈烧损、锁固现象。
恶劣环境下也OK
采用呼吸孔、PE气口的集中排气,在粉尘环境下不会因垃圾堵塞而造成动作不良。
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
4F※※0 | 单体阀 | M5, Rc1/4~1 | |
M4F※※0 | 个别配线集成阀 | M5, Rc1/4~1 | |
4F※※9 | 集成阀用电磁阀 | M5, Rc1/4~1 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品