产品详情

先导式3・4・5通电磁阀

支持NAMUR的SELEX阀

型号
4F-NM・4F※※0E-NM・4F※※0EX-NM

高可靠性4F系列中的NAMUR接口对应系列可供选择。
支持非防爆、防爆系列。

行业

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【支持NAMUR】
4F1・3系列中的NAMUR接口对应系列可供选择。
可直接安装于符合NAMUR标准的工业用阀。

型号 名称 音速导率 C[dm3/(s・bar)]配管口径 备注
4F1※0-NM5通阀1.6NAMUR标准(Rc1/4)
4F3※0-NM5通阀3.1NAMUR标准(Rc1/4)
4F1※0E-NM防爆型5通阀1.6NAMUR标准(Rc1/4)
4F3※0E-NM防爆型5通阀3.1NAMUR标准(Rc1/4)
4F1※0EX-NM防爆型5通阀防爆结构ExdⅡBT41.6NAMUR标准(Rc1/4)
4F3※0EX-NM防爆型5通阀防爆结构ExdⅡBT43.1NAMUR标准(Rc1/4)

回到产品一览