产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
支持NAMUR的SELEX阀
- 型号
- 4F-NM・4F※※0E-NM・4F※※0EX-NM
高可靠性4F系列中的NAMUR接口对应系列可供选择。
支持非防爆、防爆系列。
- 行业
【支持NAMUR】
4F1・3系列中的NAMUR接口对应系列可供选择。
可直接安装于符合NAMUR标准的工业用阀。
型号 | 名称 | 音速导率 C[dm3/(s・bar)] | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
4F1※0-NM | 5通阀 | 1.6 | NAMUR标准(Rc1/4) | |
4F3※0-NM | 5通阀 | 3.1 | NAMUR标准(Rc1/4) | |
4F1※0E-NM | 防爆型5通阀 | 1.6 | NAMUR标准(Rc1/4) | |
4F3※0E-NM | 防爆型5通阀 | 3.1 | NAMUR标准(Rc1/4) | |
4F1※0EX-NM | 防爆型5通阀防爆结构ExdⅡBT4 | 1.6 | NAMUR标准(Rc1/4) | |
4F3※0EX-NM | 防爆型5通阀防爆结构ExdⅡBT4 | 3.1 | NAMUR标准(Rc1/4) |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 方向控制阀
- 先导式3・4・5通电磁阀
- 特定用途
- 特定用途产品除外
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品