产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
MICROSOL
- 型号
- P・M・B
【可选的电线连接】
导线型、端子箱型、C型接插件、D型接插件已形成系列化。
还可组合指示灯、浪涌吸收器。
【消除误配线】
DC用接插件没有正负极性。
【可集成多种功能】
可集成DIN导轨安装4通阀混合型、不同压力、混合系统等多种功能。
【可自由增减连数、简单维护】(模块集成阀)
模块集成型可根据使用目的及系统任意增减连数。
此外,无论是模块拆装还是气管配管,均采用快插方式。
维护简便。

型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
P51※※ | 单体阀 | M5 | |
M51※※ | 单体阀 | M5 | |
B51※※ | 单体阀 | M5 | |
W2P513※ | 双电控型单体阀 | M5 | |
B※P51※ | 个别配线集成阀 | M5, Rc1/8 | |
N※P51※ | 模块集成阀 | 快插接头φ4 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品