产品详情

先导式3・4・5通电磁阀

MICROSOL

型号
P・M・B

2027年12月24日销售中止

【停产产品】
代替产品:3QR・3QB・3QE・3QZ系列、PV15・MPV15系列

适用于使用压力1.0MPa至低真空的广泛用途。是具有丰富选择项的15mm宽小型电磁阀。
【适用缸径:Φ6~Φ16】

行业
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【可选的电线连接】
导线型、端子箱型、C型接插件、D型接插件已形成系列化。
还可组合指示灯、浪涌吸收器。

【消除误配线】
DC用接插件没有正负极性。

【可集成多种功能】
可集成DIN导轨安装4通阀混合型、不同压力、混合系统等多种功能。

【可自由增减连数、简单维护】(模块集成阀)
模块集成型可根据使用目的及系统任意增减连数。
此外,无论是模块拆装还是气管配管,均采用快插方式。
维护简便。

型号 名称 配管口径 备注
P51※※单体阀M52027年12月24日
销售中止
M51※※单体阀M52027年12月24日
销售中止
B51※※单体阀M52027年12月24日
销售中止
W2P513※双电控型单体阀M52027年12月24日
销售中止
B※P51※个别配线集成阀M5, Rc1/82027年12月24日
销售中止
N※P51※模块集成阀快插接头φ42027年12月24日
销售中止

回到产品一览