产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
省配线阀
- 型号
- 4TB・M4TB・MN4TB
2021年06月30日销售中止
【停产产品】
代替产品:4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR系列、4GD/ER・M4GD/ER・MN4GD/ER系列、W4GB/Z4・MW4GB/Z4系列、4F・M4F系列
线圈集中在一侧的单侧线圈模块集成4、5通阀。
支持PLC的省配线型。
【适用缸径:Φ20~Φ180】
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_1846_Omhc_large.jpg)
型号 | 名称 | 安装方式 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
4TB4 | 单体阀 | 辅助板支架 | Rc1/8~1/2 | 2021年06月30日 销售中止旧的目录 |
M4TB4 | 省配线集成阀 | 直接安装 | Rc1/8~1/2 | 2021年06月30日 销售中止旧的目录 |
4TB3 | 单体阀 | 辅助板支架 | Rc1/8~3/8 | 2018年06月29日 销售中止旧的目录 |
MN4TB1 | 省配线模块集成阀 | DIN导轨安装 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | 2018年06月29日 销售中止旧的目录 |
MN4TB2 | 省配线模块集成阀 | DIN导轨安装 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | 2018年06月29日 销售中止旧的目录 |
M4TB3 | 省配线集成阀 | 直接安装 | Rc1/8~1/2 | 2018年06月29日 销售中止旧的目录 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品