产品详情

气控式3・4・5通阀

气控阀

型号
4GA/BR・M4GA/BR

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀的气控阀。
【适用缸径:Φ20~100】

行业
  • 组装
  • 气源供给装置
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 制袋(输液袋)
  • 填充
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 压片
  • 培养
  • 分装
  • 灭菌装置
  • 理化分析设备
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 化学液体供给设备用元件
  • 化学气体供给设备用元件
  • 氮气清洗关联元件

添加到收藏夹

资料⁄下载

电子样本

样本PDF

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【低滑动、长寿命】
主阀的滑动机构追求极致,实现低滑动、长寿命。
响应时间12±2ms(4G1型)
耐久次数:1亿次(单电控)
提高放置响应性。

【防止误动作】
除了金属底板、树脂模块,还标配了排气误动作防止阀。
可防止排气时空气的逆流以及气缸误动作。

型号 名称 配管口位置配管口径 备注
4(3)GA※※1R气控阀单体直接配管快插接头Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4
4(3)GA※※8R集成阀用气控阀单体直接配管快插接头Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4
M4GA※※1R集成阀-快插接头Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4
4(3)GB※※1R气控阀单体底板配管快插接头Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4
4(3)GB※※8R集成阀用气控阀单体底板配管快插接头Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4
M4GB※※1R集成阀-快插接头Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4

回到产品一览