产品详情
气控式3・4・5通阀
气控阀
- 型号
- 4GA/BR・M4GA/BR
优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀的气控阀。
【适用缸径:Φ20~100】
- 行业
- 组装
- 气源供给装置
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 制袋(输液袋)
- 填充
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 压片
- 培养
- 分装
- 灭菌装置
- 理化分析设备
- 半导体制造工序(后工序)
- 化学液体供给设备用元件
- 化学气体供给设备用元件
- 氮气清洗关联元件

【低滑动、长寿命】
主阀的滑动机构追求极致,实现低滑动、长寿命。
响应时间12±2ms(4G1型)
耐久次数:1亿次(单电控)
提高放置响应性。
【防止误动作】
除了金属底板、树脂模块,还标配了排气误动作防止阀。
可防止排气时空气的逆流以及气缸误动作。
型号 | 名称 | 配管口位置 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
4(3)GA※※1R | 气控阀单体 | 直接配管 | 快插接头Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
4(3)GA※※8R | 集成阀用气控阀单体 | 直接配管 | 快插接头Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
M4GA※※1R | 集成阀 | - | 快插接头Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
4(3)GB※※1R | 气控阀单体 | 底板配管 | 快插接头Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
4(3)GB※※8R | 集成阀用气控阀单体 | 底板配管 | 快插接头Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
M4GB※※1R | 集成阀 | - | 快插接头Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 方向控制阀
- 气控式3・4・5通阀
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品