产品详情
气控式3・4・5通阀
SELEX阀・气控阀
- 型号
- 4KA/B・M4KA/B
【高可靠性】
采用软阀芯。
【长寿命】
采用耐磨损性优异的密封件。
【响应性】
采用特殊密封垫,初始动作时的响应性十分稳定。
【高密度集成】
可自由组合集成阀及轻松增减。
| 型号 | 名称 | 配管口位置 | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4(3)KA※※1 | 气控阀单体 | 直接配管 | 快插接头Φ4~12, M5, Rc1/8~3/8 | |
| 4(3)KB※※1 | 气控阀单体 | 底板配管 | Rc1/8~1/2 | |
| 4KA※※8 | 集成阀用气控阀单体 | 直接配管 | 快插接头Φ4~12, M5, Rc1/8~3/8 | |
| 4KB※※8 | 集成阀用气控阀单体 | 底板配管 | Rc1/8~1/2 | |
| M4KA※※1 | 集成阀 | 集成阀 | 快插接头Φ4~12, M5, Rc1/8~3/8 | |
| M4KB※※1 | 集成阀 | 集成阀 | Rc1/8~1/2 |
- 搜索条件
- 型号
- M
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品