产品详情
气控式3・4・5通阀
SELEX阀・气控阀
- 型号
- 4F・M4F
采用可应用于广泛领域的4F系列空气源进行切换动作(无需电源)的类型。
【适用缸径:Φ10~Φ250】
- 行业
【支持自润滑】
采用特殊软密封件。
【长寿命】
采用拥有实绩的软阀芯方式。
【长期放置后可正常动作】
长期放置后仍可进行顺畅的初始动作,适用于低频率使用。
【有效的耐环境对策】
采用拥有实绩的软阀芯方式,可有效抵抗灰尘侵入。
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
4F※※1 | 单体阀・集成阀用气控阀 | M5, Rp1/8~Rc1 | |
4F※※8 | 集成阀用气控阀 | M5, Rp1/8~Rc1 | |
M4F※※1 | 集成阀 | M5, Rp1/8~Rc1 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品