产品详情
ISO标准5通电磁阀
先导式5通阀ISO标准阀
- 型号
- PV5G・PV5・GMF
ISO标准阀是符合实现了阀安装尺寸全球统一的ISO标准的先导式5通阀。
【适用气缸:Φ20~Φ160】
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_1764_0G6r_large.jpg)
【配管简单、顺畅】
集成阀的阀体未超出底板,便于使用扳手等旋转工具,切实提高了配管的作业效率。
![](../../src/features_img/features_img_1769_ohg5_fg.jpg)
【小型阀体】
比本公司以往产品减小10%。
![](../../src/features_img/features_img_13470_m63g_fg.jpg)
【手动操作更方便】
考虑按压性、查看性等因素,在最佳位置设置了手动按钮和通电指示灯。
![](../../src/features_img/features_img_13468_OBut_fg.jpg)
【可靠性、安全性更高】
在手动按钮上安装橡胶盖。防止异物等的进入,消除误动作。
【耐环境性】
具有相当于IP65的防尘、防喷溅构造,可在严酷环境下使用。
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
PV5G-※ | DIN端子箱型 | Rc1/4, 3/8, 1/2, 3/4 | |
PV5-※R | I/O接插件型 | Rc1/4, 3/8, 1/2, 3/4 | |
GMF1※ | ISO尺寸1用集成阀底板 | Rc1/4, 3/8, 1/2 | |
GMF2※ | ISO尺寸2用集成阀底板 | Rc1/4, 3/8, 1/2 | |
GMFZ | 混合集成阀 | Rc1/4, 3/8, 1/2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品