产品详情
单元元件
新移载系统
- 型号
- NSR・NHS
部分衍生系列销售中止
【塑料模型感】
可按照用途自由轻松地组合。
可构建简易系统轻松组装塑料模型。
【高刚性、高精度】
X轴模块的驱动部使用CKD的超级无杆气缸SRL3型。
导向部装入LM导轨,所以即使在横向负荷和力矩负荷的作用下,也可进行高刚性、高精度的动作。
行程末端通过缓冲吸收器(标配)吸收停止时的冲击和振动。
【小巧紧凑、组装简单】
即使是狭窄空间,由于配管用气口比较集中,也可简单安装。
设计紧凑,且由于使用无杆型气缸,安装空间仅为一般气缸的约1/2。
【削减设计工时、装配工时】
X轴、Z轴及附件可根据用途适当选择。
可减少机种设定的时间、设计工时、装配工时,甚至管理工时。
【实现长期免维护】(NSR-30・NSR-50系列)
搭载带挡圈的LM导轨SHS型,提高了维护性。
无需长期给油,且导轨自身噪音低、音质好,可改善工场环境。
| 型号 | 名称 | X轴可搬送重量(kg) | Z轴可搬送重量(kg) | Z轴标准行程(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| NSR | X轴模块 | 10, 15, 30, 50 | - | - | |
| NHS-H | Z轴模块HRL | 10, 15, 30, 50 | 5, 7, 10, 12, 20, 33 | 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | |
| NHS-S | Z轴模块STL-B | 10, 15, 30, 50 | 3, 7, 12, 33 | 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 | |
| NHS-C | Z轴模块(LCS) | 2010年09月30日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品