产品详情
单元元件
混合机械手
- 型号
- HRL
部分衍生系列销售中止
【薄形・高刚性】
构成X轴、Z轴的基本单元HRL-1系列为薄型、高刚性产品。
【滚珠轴承】
2根导杆由滚珠轴承支撑,确保了高定位精度。
【标配缓冲器、调速阀】
内置缓冲器,附带调速阀。
【防坠落机构】
可根据用途安装防坠落机构。
| 型号 | 名称 | 可搬送重量(kg) | X轴标准行程(mm) | Z轴标准行程(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| HRL-1 | 单轴单元 | 5, 10, 15, 25, 50, 65 | 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | - | |
| HRL-2G | 双轴动作气动机械手 | 1, 1.5, 2, 3 | 50, 75, 100, 125, 150, 200 | 25, 30, 75, 100, 125, 150 | 2020年08月31日 销售中止旧的目录 |
| HRL-2S | 双轴动作气动机械手 | 1, 1.5, 2, 3, 5 | 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 25, 30, 75, 100, 125, 150 | 2020年08月31日 销售中止旧的目录 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品