产品详情
锁定单元
锁定单元
- 型号
- UB
【轻量、精简】
与本公司制动单元JSB3系列相比,实现轻量化、精简化。

【仿形搬运】
轻量精简,使用方式更广泛的锁定单元。
实现“仿形搬运”。

【固定夹持】
轻量精简,使用方式更广泛的锁定单元。
最适合固定夹持。
可在停电及空气切断时防止部件坠落。

型号 | 名称 | 适用轴径(mm) | 备注 |
---|---|---|---|
UB-※※-S | 单向锁紧 | Φ8, Φ16 | |
UB-※※-W | 双向锁紧 | Φ8, Φ16 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 空压气缸
- 带制动・带锁定气缸
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品