产品详情
带制动・带锁定气缸
带阀气缸
- 型号
- JSK2・JSM2
在通用型气缸中的中口径(φ20〜φ40)系列(CMA2・CMK2)上附带高可靠性制动器的带制动器气缸。
- 行业
- 安全
![](../../src/product_img/product_img_328_muzk_large.jpg)
【JSK2系列】
采用不锈钢缸筒的铆接型铝合金罩,实现轻量化。
![](../../src/features_img/features_img_1932_NIB9_fg.jpg)
【JSM2系列】
适用于严苛的使用条件下的牢固设计。
分解和组装容易的盖板拧入方式。
![](../../src/features_img/features_img_1937_p4Nl_fg.jpg)
【高精度】
因为采用了独创的制动机构,活塞杆停止精度为±1.0mm以下(活塞杆速度300mm/s、空载时)。
有助于提高装置精度。
![](../../src/features_img/features_img_1321_ccEl_fg.jpg)
【高安全性】
即使空压源、电源呈OFF状态,活塞杆也会在与0.49MPa时的推力相当的夹持力作用下锁紧。
型号 | 名称 | 缸径(mm) | 标准行程(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
JSK2 | 铆接型・双作用型 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 | |
JSK2-V | 铆接型・双作用型带阀 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 | |
JSM2 | 分解型・双作用型 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 | |
JSM2-V | 分解型・双作用型·带阀 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品