产品详情
带制动・带锁定气缸
带制动拉杆型气缸
- 型号
- JSG
【紧凑而又可靠的制动部】
制动部采用与颇受好评的JSC3系列相同的机构。
具有可靠的耐久性。

【强力夹持力】
采用独创的锁紧机构,活塞杆夹持力与推力(使用压力0.4MPa时)的2倍相当。
型号 | 名称 | 缸径(mm) | 标准行程(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
JSG | 双作用·单活塞杆型 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 20, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | |
JSG-V | 双作用・带制动解除阀 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 20, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品