产品详情
带制动・带锁定气缸
带任意位置防坠落扁平型气缸
- 型号
- UFCD
【搭载任意位置防坠落机构】
只要活塞杆呈静止状态,无论在任何位置都可以防止坠落。
在停电时、发生事故时均可确保工件等的安全。

【节省空间、设计简洁】
呈扁平型,可在狭窄的场所设置或并排设置。
无需考虑防坠落的简洁设计,适于所有装置。
【无需防回转】
气缸本体采用椭圆形活塞结构。
无需在外部安装防回转机构。
| 型号 | 名称 | 缸径(mm) | 标准行程(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| UFCD-KL | 双作用·单活塞杆型 | 相当于Φ25, 相当于Φ32, 相当于Φ40, 相当于Φ50, 相当于Φ63 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 车体组装
- 安全
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品