产品详情
过滤器
管路直接型过滤器
- 型号
- FSL
小型、轻量、省空间的管路直接型过滤器。
- 行业
- 呼吸器/麻醉器
【小型、轻量、省空间】
本体树脂化,轻量且紧凑。
【丰富的机种种类】
根据流量有100·300·500的3个系列、根据配管口径有φ4, φ6, φ8, φ10可选。
【可在正、负压两种情况下使用】
正、负压均可使用。
【维护简便】
更换滤芯时无需工具即可进行本体拆卸及安装。
型号 | 名称 | 配管口径 | 公称过滤精度(μm) | 推荐处理流量(L/min(ANR)) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
FSL100 | 管路直接型过滤器 | Φ4, Φ6 | 10 | 10 | |
FSL200 | 管路直接型过滤器 | Φ4, Φ6 | 10 | 15, 20 | |
FSL500 | 管路直接型过滤器 | Φ6, Φ8, Φ10 | 10 | 25, 50, 60 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 流体控制元件
- 生命科学元件
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品